Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20264369
20264369
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 8.416,00 Ft |
| 10 - 19 | 7.576,00 Ft |
| 20 - 49 | 7.152,00 Ft |
| 50 + | 6.732,00 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 6.0 |
| l1 | 36.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 22.0 |
| d4 | 20.0 |
| a1 | 13.0 |
| Súly g | 14.0 |
| a2 | 6.5 |
| l3 | 11.0 |
| w1 | 6.0 |
| w2 | 4.0 |
| Dyn. load C max. kN | 2.5 |
| Static load C0 max. kN | 6.4 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz