20264666
20264666
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 220.416,00 Ft |
| 10 - 19 | 198.376,00 Ft |
| 20 - 49 | 187.352,00 Ft |
| 50 + | 176.332,00 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| l1 | 165.0 |
| d2 | M45 |
| d3 | 60.0 |
| l2 | 100.0 |
| d4 | 102.0 |
| a1 | 7.5 |
| Súly g | 2620.0 |
| a2 | 4.0 |
| l3 | 50.0 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 107.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.2 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz