A szemescsavarok, más néven szemcsavarok, egy menetes szárral rendelkeznek, amelynek a fején egy szem található, amely sima csapágyat képez a vállrész számára. Ez lehetővé teszi a pontos beállítást és a rugalmasságot. A szem biztosítja a csavar könnyű manőverezhetőségét, így a rögzítés egyszerűen meghúzható vagy lazítható.
A kar lengő mozgása nemcsak gyorsan és kényelmesen rögzíti az alkatrészeket, hanem jelentős időt és energiát is megtakarít. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori szét- és összeszerelést igényelnek, a menetes csavar biztosítja az alkatrészek közötti szilárd kapcsolatot, minimálisra csökkentve a működés közbeni meglazulás vagy meghibásodás kockázatát.
Kezdetben kézzel, majd szerszámokkal egyszerűen felszerelhető és leszerelhető; ha a csuklós rész a helyén van, a menetes végét rögzítve reteszelt helyzetbe lehet lendíteni. Gyakran használják a nagy igénybevételű iparágakban, például a gépészeti, autóipari, építőipari és feldolgozóipari gépészeti védelemben.
Anyag: Hőkezelt acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR18822, SR18830
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Tűréshatár | d1 | d3 | Anyag | d2 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.923,5391 Ft - 11.895,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
130.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
40.0
|
||
| 8.996,40 Ft - 11.995,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
50.0
|
||
| 10.453,6174 Ft - 13.939,4348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
50.0
|
||
| 7.899,6522 Ft - 9.874,5652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Hőkezelt acél
|
18.0
|
52.0
|
||
| 9.836,2174 Ft - 12.294,313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
54.0
|
||
| 10.645,3565 Ft - 13.306,6956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
54.0
|
||
| 3.903,8087 Ft - 5.203,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
32.0
|
||
| 13.759,20 Ft - 17.199,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Hőkezelt acél
|
22.0
|
60.0
|
||
| 3.320,9217 Ft - 4.425,3391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
32.0
|
||
| 4.912,3565 Ft - 6.549,8087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
40.0
|
||
| 7.531,513 Ft - 10.043,2956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
40.0
|
||
| 6.193,1739 Ft - 8.256,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
40.0
|
||
| 4.314,1304 Ft - 5.752,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
40.0
|
||
| 3.742,7478 Ft - 4.989,0522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
32.0
|
||
| 3.558,6783 Ft - 4.448,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hőkezelt acél
|
16.0
|
38.0
|
||
| 6.983,1391 Ft - 8.727,9652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Hőkezelt acél
|
18.0
|
52.0
|
||
| 2.496,4435 Ft - 3.328,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
32.0
|
||
| 1.602,9391 Ft - 2.001,7565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Hőkezelt acél
|
10.0
|
26.0
|
||
| 4.567,2261 Ft - 6.089,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
32.0
|
||
| 4.398,4956 Ft - 5.499,0783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Hőkezelt acél
|
16.0
|
38.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz