Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20199487
20199487
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 5.333,895 Ft |
| 5 - 9 | 4.799,3263 Ft |
| 10 - 19 | 4.532,042 Ft |
| 20 + | 4.001,4039 Ft |
| Tűréshatár | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 8.0 |
| w1 | 9.0 |
| Súly g | 26.0 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz