Menü Keresés

Csuklós csavar M16 100.0 17.0 304 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes szemes csavarok nagy tűréshatárú alkalmazásokhoz készültek, amelyek pontosságot, terhelhetőséget és korrózióállóságot igényelnek. Menetes szárral rendelkezik, a fején szemmel. Nagy szilárdsága miatt hasznos az ipari gépekhez vagy az építőiparban.
Essentra cikkszám:

20199579

Gyártói cikkszám:

20199579

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 13.939,4348 Ft
5 - 9 12.547,4087 Ft
10 - 19 11.849,4783 Ft
20 + 10.453,6174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.939 Ft

1 x 13.939,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár High Tolerance
d1 M16
l1 100.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Súly g 183.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot