Menü Keresés

Csuklós csavar M12 75.0 14.0 304 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes szemes csavarok nagy tűréshatárú alkalmazásokhoz készültek, amelyek pontosságot, terhelhetőséget és korrózióállóságot igényelnek. Menetes szárral rendelkezik, a fején szemmel. Nagy szilárdsága miatt hasznos az ipari gépekhez vagy az építőiparban.
Essentra cikkszám:

20199531

Gyártói cikkszám:

20199531

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.462,6942 Ft
5 - 9 7.617,6039 Ft
10 - 19 7.193,0935 Ft
20 + 6.348,0032 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.463 Ft

1 x 8.462,6942 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár High Tolerance
d1 M12
l1 75.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 40.0
d4 12.0
w1 14.0
Súly g 83.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot