20198282
20198282
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.559,5565 Ft |
| 10 - 14 | 4.103,6008 Ft |
| 15 - 24 | 3.875,623 Ft |
| 25 + | 3.647,6453 Ft |
| Tűréshatár | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 38.0 |
| w1 | 17.0 |
| Súly g | 128.0 |
| Anyag | Hőkezelt acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz