20199562
20199562
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 12.295,08 Ft |
| 5 - 9 | 11.064,7858 Ft |
| 10 - 19 | 10.451,6042 Ft |
| 20 + | 9.221,31 Ft |
| Tűréshatár | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 50.0 |
| d4 | 16.0 |
| w1 | 17.0 |
| Súly g | 146.0 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz