Menü Keresés

Csuklós csavar M16 120.0 17.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198312

Gyártói cikkszám:

20198312

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.636,5553 Ft
10 - 14 5.074,472 Ft
15 - 24 4.791,465 Ft
25 + 4.508,458 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.637 Ft

1 x 5.636,5553 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M16
l1 120.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Súly g 220.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot