Menü Keresés

Csuklós csavar M24 200.0 25.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198404

Gyártói cikkszám:

20198404

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 17.199,00 Ft
10 - 14 15.481,0174 Ft
15 - 24 14.618,1913 Ft
25 + 13.759,20 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.199 Ft

1 x 17.199,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M24
l1 200.0
d2 22.0
d3 45.0
l2 60.0
w1 25.0
Súly g 787.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot