Menü Keresés

Csuklós csavar M20 160.0 22.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198350

Gyártói cikkszám:

20198350

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.946,1643 Ft
10 - 14 8.049,9757 Ft
15 - 24 7.605,812 Ft
25 + 7.157,7176 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.946 Ft

1 x 8.946,1643 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M20
l1 160.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 52.0
w1 22.0
Súly g 466.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot