20198411
20198411
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 3.411,8061 Ft |
| 5 - 9 | 3.069,8393 Ft |
| 10 - 19 | 2.900,8213 Ft |
| 20 + | 2.558,8546 Ft |
| Tűréshatár | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M5 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 5.0 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 5.0 |
| w1 | 6.0 |
| Súly g | 10.0 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz