20199517
20199517
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 6.713,5539 Ft |
| 5 - 9 | 6.041,4124 Ft |
| 10 - 19 | 5.707,307 Ft |
| 20 + | 5.035,1654 Ft |
| Tűréshatár | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M10 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 10.0 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 10.0 |
| w1 | 12.0 |
| Súly g | 53.0 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz