20198374
20198374
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 12.601,6708 Ft |
| 10 - 14 | 11.339,9315 Ft |
| 15 - 24 | 10.711,0272 Ft |
| 25 + | 10.082,1228 Ft |
| Tűréshatár | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M24 |
| l1 | 100.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | 45.0 |
| l2 | 54.0 |
| w1 | 25.0 |
| Súly g | 442.0 |
| Anyag | Hőkezelt acél |
| Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz