A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
Sorozat szám: SR1962
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szegecsfej alakja | Fej hossza | Furatátmérő | Fejátmérő | Stílus | Panelvastagsági tartomány | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4332 Ft - 58,4332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 120,1112 Ft - 120,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 74,1642 Ft - 102,7235 Ft | 4500 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 58,3921 Ft - 80,859 Ft | 81750 Raktáron |
Csomó
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 69,0026 Ft - 95,5768 Ft | 15750 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 148,0134 Ft - 150,998 Ft | 13000 Raktáron |
Csomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 80,2429 Ft - 111,1572 Ft | 15250 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 58,3921 Ft - 80,859 Ft | 265500 Raktáron |
Csomó
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 69,0026 Ft - 95,5768 Ft | 2750 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 63,6905 Ft - 88,2384 Ft | 2000 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | 3800 Raktáron |
Csomó
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 66,8668 Ft - 78,7917 Ft | 5000 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 53,0799 Ft - 73,5481 Ft | 89500 Raktáron |
Csomó
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 53,0799 Ft - 73,5481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 63,6905 Ft - 88,2384 Ft | 64350 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 66,7436 Ft - 92,4416 Ft | 45500 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 80,0102 Ft - 80,0102 Ft | 6500 Raktáron |
Csomó
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 63,8274 Ft - 75,2047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
| 550 Raktáron |
Kerek
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz