10082171
113108000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 97,9662 Ft |
| 500 - 999 | 91,6373 Ft |
| 1000 + | 70,7277 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 3.0 - 10.0 mm |
| Fejátmérő | 20.0 mm |
| Fejátmérő | 0.787 in |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Horgony hossza | 0.531 in |
| Horgony hossza | 13.5 mm |
| Furatátmérő | 0.315 in |
| Furatátmérő | 8.0 mm |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 1 |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz