Menü Keresés

Csavarszegecs 8.0 mm (PT) Fekete

A csavarszegecsek poliamid 6-ból készülnek acetál tüskével. A csapszeget a testbe csavarozva a zárógyűrű szétterül és rögzíti azt. Keresztfejű csavarhúzóval eltávolítható. Újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10036389

Gyártói cikkszám:

USR-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,2609 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.261 Ft

1000 x 44,2609 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 7.0 - 8.0 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 3.6 mm
Horgony hossza 22.0 mm
Furatátmérő 8.0 mm
Szegecstípus Csavarszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Stílus 3
Szegecs anyaga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Rögzítőtüske anyaga Acetál
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot