10082140
113106059902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 82,8805 Ft |
| 500 - 999 | 77,5198 Ft |
| 1000 + | 59,8519 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.079 - 0.315 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 2.0 - 8.0 mm |
| Fejátmérő | 15.0 mm |
| Fejátmérő | 0.591 in |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Horgony hossza | 0.421 in |
| Horgony hossza | 10.7 mm |
| Furatátmérő | 6.0 mm |
| Furatátmérő | 0.236 in |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 1 |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz