10036419
USR-64125
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 82,0104 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 3.2 - 4.4 mm |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 0.126 - 0.173 in |
| Fejátmérő | 0.594 in |
| Fejátmérő | 15.1 mm |
| Fej hossza | 3.0 mm |
| Fej hossza | 0.118 in |
| Horgony hossza | 12.7 mm |
| Horgony hossza | 0.5 in |
| Furatátmérő | 0.252 in |
| Furatátmérő | 6.4 mm |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 1 |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Rögzítőtüske anyaga | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz