Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10303245
551658
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 77,0848 Ft |
| 5000 + | 65,4231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.197 - 0.551 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 5.0 - 14.0 mm |
| Fejátmérő | 21.5 mm |
| Fejátmérő | 0.846 in |
| Fej hossza | 0.055 in |
| Fej hossza | 1.4 mm |
| Horgony hossza | 28.0 mm |
| Horgony hossza | 1.102 in |
| Furatátmérő | 0.417 in |
| Furatátmérő | 10.6 mm |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 1 |
| Szegecs anyaga | PA6 |
| Rögzítőtüske anyaga | PA6 |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |