Menü Keresés

Csavarszegecs 10.0 mm (PT) Fekete

A csavarszegecsek poliamid 6/6-ból készülnek. A csomó alakú horgonyfej keresztfejes menettel rendelkezik. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideális elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. Szerelje be a kötőelemet úgy, hogy a fejet lefelé csavarja a szerelvénybe.
Essentra cikkszám:

10177839

Gyártói cikkszám:

USR-1133

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 59,894 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.894 Ft

1000 x 59,894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 3.0 - 10.0 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Horgony hossza 14.0 mm
Furatátmérő 8.0 mm
Szegecstípus Csavarszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Stílus 2
Szegecs anyaga Poliamid 6/6
Rögzítőtüske anyaga Poliamid 6/6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot