Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10303252
551659
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 80,7615 Ft |
| 5000 + | 68,5384 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.157 - 0.413 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 4.0 - 10.5 mm |
| Fejátmérő | 0.65 in |
| Fejátmérő | 16.5 mm |
| Fej hossza | 1.4 mm |
| Fej hossza | 0.055 in |
| Horgony hossza | 0.827 in |
| Horgony hossza | 21.0 mm |
| Furatátmérő | 9.8 mm |
| Furatátmérő | 0.386 in |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 2 |
| Szegecs anyaga | PA6 |
| Rögzítőtüske anyaga | PA6 |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |