10036402
USR-1132
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 120,1112 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 1.5 - 6.0 mm |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 0.059 - 0.236 in |
| Fejátmérő | 16.0 mm |
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Fej hossza | 0.154 in |
| Fej hossza | 3.9 mm |
| Horgony hossza | 0.433 in |
| Horgony hossza | 11.0 mm |
| Furatátmérő | 6.0 mm |
| Furatátmérő | 0.236 in |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Stílus | 1 |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz