Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10308738
61ASM25075
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 6.4 mm |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 0.252 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
| Fejátmérő | 14.3 mm |
| Fejátmérő | 0.563 in |
| Fej hossza | 2.8 mm |
| Fej hossza | 0.11 in |
| Horgony hossza | 19.0 mm |
| Horgony hossza | 0.748 in |
| Furatátmérő | 6.4 mm |
| Furatátmérő | 0.252 in |
| Szegecstípus | Csavarszegecs |
| Szegecsfej alakja | Gomba |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Stílus | Fixed Dowel |
| Szegecs anyaga | Módosított poliamid 6/6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Acél |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz