Menü Keresés

Csavarszegecs 6.0 mm (PT) Fekete

A csavarszegecsek poliamid 6/6-ból készülnek. A kerek alakú horgonyfej keresztfejes menettel rendelkezik. A csapszeget a testbe csavarozva a zárógyűrű szétterül és rögzíti azt. Keresztfejű csavarhúzóval eltávolítható. Újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10036396

Gyártói cikkszám:

USR-1131

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 154,773 Ft
5000 + 151,7137 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

154.773 Ft

1000 x 154,773 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 1.5 - 6.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Horgony hossza 11.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Szegecstípus Csavarszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Stílus 1
Szegecs anyaga Poliamid 6/6
Rögzítőtüske anyaga Poliamid 6/6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot