Menü Keresés

Csavarszegecs 7.0 mm (PT) Fekete

A csavarszegecsek poliamid 6/6-ból készülnek. A csomó alakú horgonyfej keresztfejes menettel rendelkezik. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideális elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. Szerelje be a kötőelemet úgy, hogy a fejet lefelé csavarja a szerelvénybe.
Essentra cikkszám:

10082065

Gyártói cikkszám:

113000169902

44500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 92,4416 Ft
500 - 999 86,4313 Ft
1000 + 66,7436 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.110 Ft

250 x 92,4416 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 4.0 - 7.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Horgony hossza 11.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Szegecstípus Csavarszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Csillagcsavar-hajtás
Stílus 1
Szegecs anyaga Poliamid 6/6
Rögzítőtüske anyaga Poliamid 6/6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot