A kereszthornyos görgősínkészletek olyan lineáris mozgásrendszerek, amelyek pozicionálást és egyenletes menetet biztosítanak az alkalmazások számára. A két párhuzamos, keresztezett görgőscsapágyazású sínből álló kialakítás nagy pontosságú lineáris mozgást és kiemelkedő teherbíró képességet tesz lehetővé.
Egyenletesen osztják el a terhelést, ami minimális kitérést és nagy ismételhetőséget eredményez, lehetővé téve a pontos mozgásvezérlést. Kis alakjuk miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.
Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral. Korrózióállóak, és -40 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Olyan alkalmazásokban használatosak, mint az ipar, autóipar, orvosi berendezések, szerszámgépek és a védelmi ágazat.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Stroke max | d3 | l1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.613,548 Ft - 827.484,7304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
| 457.244,139 Ft - 609.657,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
| 437.598,548 Ft - 583.462,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
| 164.324,27 Ft - 219.096,4696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
394.0
|
M8
|
500.0
|
||
| 710.868,991 Ft - 947.824,0435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
| 850.186,643 Ft - 1.133.580,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
| 166.705,67 Ft - 222.275,5044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
| 65.440,565 Ft - 87.252,8087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
| 222.666,652 Ft - 296.888,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
400.0
|
M10
|
500.0
|
||
| 407.227,07 Ft - 542.970,7044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
| 152.493,965 Ft - 203.324,0087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
486.0
|
M6
|
600.0
|
||
| 67.871,817 Ft - 90.497,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
158.0
|
M8
|
200.0
|
||
| 74.352,60 Ft - 99.136,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
| 185.753,035 Ft - 247.669,4348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 100.406,113 Ft - 133.872,2609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
||
| 94.067,217 Ft - 125.424,2348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
| 139.237,122 Ft - 185.649,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
||
| 96.042,13 Ft - 128.054,8957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
| 125.025,417 Ft - 166.701,8348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
412.0
|
M6
|
500.0
|
||
| 125.025,417 Ft - 166.701,8348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
216.0
|
M10
|
300.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz