20174095
20174095
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 609.657,5739 Ft |
5 - 9 | 548.692,20 Ft |
10 - 19 | 518.209,513 Ft |
20 + | 457.244,139 Ft |
l1 | 800.0 |
---|---|
Stroke max | 640.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Görgők száma | 27.0 |
Dyn. load C max. kN | 397.0 |
Static load C0 max. kN | 356.0 |
Súly kg | 17.66 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz