Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 500.0 M10 28.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162429

Gyártói cikkszám:

20162429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 296.888,8696 Ft
5 - 9 267.199,9826 Ft
10 - 19 252.355,5391 Ft
20 + 222.666,652 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

296.889 Ft

1 x 296.888,8696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 500.0
Stroke max 400.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Görgők száma 17.0
Dyn. load C max. kN 250.0
Static load C0 max. kN 224.0
Súly kg 10.49
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot