20162399
20162399
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 125.424,2348 Ft |
| 5 - 9 | 112.880,6609 Ft |
| 10 - 19 | 106.610,7913 Ft |
| 20 + | 94.067,217 Ft |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Stroke max | 160.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Görgők száma | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 92.3 |
| Súly kg | 4.23 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz