20162290
20162290
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 133.872,2609 Ft |
| 5 - 9 | 120.485,0348 Ft |
| 10 - 19 | 113.793,3391 Ft |
| 20 + | 100.406,113 Ft |
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Stroke max | 320.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Görgők száma | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 69.4 |
| Static load C0 max. kN | 71.1 |
| Súly kg | 2.30 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz