Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 600.0 M6 15.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162337

Gyártói cikkszám:

20162337

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 203.324,0087 Ft
5 - 9 182.991,9913 Ft
10 - 19 172.825,9826 Ft
20 + 152.493,965 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

203.324 Ft

1 x 203.324,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 600.0
Stroke max 486.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Görgők száma 40.0
Dyn. load C max. kN 103.0
Static load C0 max. kN 105.0
Súly kg 2.55
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot