20162450
20162450
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 128.054,8957 Ft |
5 - 9 | 115.250,5565 Ft |
10 - 19 | 108.846,4696 Ft |
20 + | 96.042,13 Ft |
l1 | 440.0 |
---|---|
Stroke max | 354.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Görgők száma | 38.0 |
Dyn. load C max. kN | 46.7 |
Static load C0 max. kN | 44.5 |
Súly kg | 1.40 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz