20162467
20162467
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 87.252,8087 Ft |
5 - 9 | 78.528,6783 Ft |
10 - 19 | 74.164,6957 Ft |
20 + | 65.440,565 Ft |
l1 | 280.0 |
---|---|
Stroke max | 230.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Görgők száma | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 29.5 |
Static load C0 max. kN | 28.1 |
Súly kg | 0.83 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz