20162344
20162344
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 90.497,0348 Ft |
5 - 9 | 81.446,9478 Ft |
10 - 19 | 76.921,9044 Ft |
20 + | 67.871,817 Ft |
l1 | 200.0 |
---|---|
Stroke max | 158.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Görgők száma | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 64.7 |
Static load C0 max. kN | 65.5 |
Súly kg | 2.54 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz