20174071
20174071
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 827.484,7304 Ft |
| 5 - 9 | 744.737,7913 Ft |
| 10 - 19 | 703.360,487 Ft |
| 20 + | 620.613,548 Ft |
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Stroke max | 982.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Görgők száma | 51.0 |
| Dyn. load C max. kN | 366.0 |
| Static load C0 max. kN | 371.0 |
| Súly kg | 14.70 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz