Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 600.0 M8 22.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162382

Gyártói cikkszám:

20162382

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 247.669,4348 Ft
5 - 9 222.904,4087 Ft
10 - 19 210.518,0609 Ft
20 + 185.753,035 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

247.669 Ft

1 x 247.669,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 600.0
Stroke max 482.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Görgők száma 26.0
Dyn. load C max. kN 187.0
Static load C0 max. kN 189.0
Súly kg 7.51
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot