20174125
20174125
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 1.133.580,913 Ft |
5 - 9 | 1.020.224,739 Ft |
10 - 19 | 963.542,8174 Ft |
20 + | 850.186,643 Ft |
l1 | 1200.0 |
---|---|
Stroke max | 972.0 |
w1 | 28.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 13.5 |
d3 | M10 |
h1 +0|-0.3 | 58.0 |
h2 | 26.9 |
h3 | 12.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 8.2 |
Görgők száma | 40.0 |
Dyn. load C max. kN | 588.0 |
Static load C0 max. kN | 527.0 |
Súly kg | 24.70 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz