These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.316,7873 Ft - 11.463,0902 Ft | 61 Raktáron |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 18.108,8181 Ft - 20.120,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 28.870,1026 Ft - 32.077,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 67.385,7835 Ft - 74.873,0927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 34.030,7097 Ft - 37.811,8996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 53.513,0303 Ft - 59.458,9158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 13.411,5126 Ft - 16.557,419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 59.918,2296 Ft - 66.575,8107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 9.491,437 Ft - 10.546,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10.415,6377 Ft - 12.858,8116 Ft | 158 Raktáron |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10584491 | 8.107,6299 Ft - 9.008,4777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|
| 13.112,6689 Ft - 14.569,6322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 31.412,6269 Ft - 34.902,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10.857,2936 Ft - 13.404,0616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 11.845,8579 Ft - 13.162,0575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 16.197,4798 Ft - 17.997,1999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 39.613,5951 Ft - 44.015,1057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 7.459,0175 Ft - 8.287,7946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 44.751,9834 Ft - 49.724,426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 15.477,3943 Ft - 17.197,1048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz