Menü Keresés

Fióksín 400.0 mm 45.0 mm Acél

Rozsdamentes acél 201-és fióksín 45 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584620

Gyártói cikkszám:

10579237

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 36.889,6581 Ft
5 - 9 35.045,1752 Ft
10 + 33.200,6923 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.890 Ft

1 x 36.889,6581 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 400.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

A 10579237sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 800.0 mm 45.5 mm
Essentra cikkszám: 10282984
Gyártói cikkszám: 497892

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot