Menü Keresés

Fióksín 500.0 mm 45.0 mm Acél

Rozsdamentes acél 201-és fióksín 45 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584644

Gyártói cikkszám:

10579251

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.511,6351 Ft
5 - 9 46.086,0533 Ft
10 + 43.660,4715 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.512 Ft

1 x 48.511,6351 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 500.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot