10584521
10579138
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 12.841,0317 Ft |
5 - 9 | 12.198,9831 Ft |
10 + | 11.556,9345 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 400.0 mm |
---|---|
Closed Length | 15.748 in |
Extended Length | 808.0 mm |
Extended Length | 31.811 in |
Overall Height | 13.0 mm |
Overall Height | 0.512 in |
Overall Width | 45.4 mm |
Overall Width | 1.787 in |
Overall Length | 408.0 mm |
Overall Length | 16.063 in |
Load Capacity | 45.0 kg |
Load Capacity | 45.0 kg |
Length | 400.0 mm |
Length | 15.748 in |
Slide Travel Direction | Full extension |
Mount Type | Screw Mount |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz