Menü Keresés

Fióksín 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Hidegen hengerelt acél fióksín 35 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584569

Gyártói cikkszám:

10579176

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.558,2437 Ft
5 - 9 16.680,3316 Ft
10 + 15.802,4193 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.558 Ft

1 x 17.558,2437 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 600.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

A 10579176sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 1200.0 mm 45.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10153932
Gyártói cikkszám: D2000600A

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot