Menü Keresés

Fióksín 255.0 mm 35.0 mm Acél

Hidegen hengerelt acél fióksín 20 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584712

Gyártói cikkszám:

10579329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 10.546,0479 Ft
5 - 9 10.018,7364 Ft
10 + 9.491,437 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.546 Ft

1 x 10.546,0479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 255.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot