Menü Keresés

Fióksín 462.0 mm 35.0 mm Acél

Hidegen hengerelt acél fióksín 20 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584767

Gyártói cikkszám:

10579374

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.153,5795 Ft
5 - 9 15.345,9088 Ft
10 + 13.084,4025 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.154 Ft

1 x 16.153,5795 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 462.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot