Menü Keresés

Fióksín 700.0 mm 45.0 mm Acél

Rozsdamentes acél 201-és fióksín 35 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584682

Gyártói cikkszám:

10579299

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 73.046,9197 Ft
5 - 9 69.394,5737 Ft
10 + 65.742,2277 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

73.047 Ft

1 x 73.046,9197 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 700.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

A 10579299sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 1400.0 mm 45.0 mm
Essentra cikkszám: 10283042
Gyártói cikkszám: 497898

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot