10584576
10579183
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 19.630,1551 Ft |
5 - 9 | 18.648,6532 Ft |
10 + | 17.667,1396 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hosszúság zárt állapotban | 650.0 mm |
---|---|
Hosszúság zárt állapotban | 25.591 in |
Hossz kihúzva | 1300.0 mm |
Hossz kihúzva | 51.181 in |
Teljes magasság | 13.0 mm |
Teljes magasság | 0.512 in |
Teljes szélesség | 45.4 mm |
Teljes szélesség | 1.787 in |
Teljes hossz | 650.0 mm |
Teljes hossz | 25.591 in |
Terhelési kapacitás | 45.0 kg |
Terhelési kapacitás | 45.0 kg |
Hossz | 650.0 mm |
Hossz | 25.591 in |
Csúszó elmozdulás iránya | Teljesen kihúzható |
Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
Teljes anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz