Menü Keresés

Fióksín 168.0 mm 35.0 mm Acél

Hidegen hengerelt acél fióksín 20 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584699

Gyártói cikkszám:

10579305

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.085,6532 Ft
5 - 9 7.681,3717 Ft
10 + 7.277,0902 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.086 Ft

1 x 8.085,6532 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 168.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 10579305sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 418.0 mm 35.0 mm
Essentra cikkszám: 10283059
Gyártói cikkszám: 497899

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot