Menü Keresés

Fióksín 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Hidegen hengerelt acél fióksín 45 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584545

Gyártói cikkszám:

10579152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 14.569,6322 Ft
5 - 9 13.841,1566 Ft
10 + 13.112,6689 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.570 Ft

1 x 14.569,6322 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 500.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 8302420090

A 10579152sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 1000.0 mm 45.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10153918
Gyártói cikkszám: D2000500A

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot