Menü Keresés

Fióksín 450.0 mm 45.0 mm Acél

Rozsdamentes acél 201-és fióksín 45 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584637

Gyártói cikkszám:

10579244

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 44.015,1057 Ft
5 - 9 41.814,3504 Ft
10 + 39.613,5951 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.015 Ft

1 x 44.015,1057 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 450.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 10579244sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 900.0 mm 45.0 mm
Essentra cikkszám: 10282991
Gyártói cikkszám: 497893

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot